RA 2000 Givare, RA 2920, Gas, Typ av givare: Inbyggd givare, 5 °C - 26 °C, RA

013G2920

RSK: 4819060
Denna produkt har utgått.
Vi har en ersättningsprodukt.

Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, tamperproof, Anslutning med klämring och insexnyckel

Produktinformation

Bruttovikt 0.164 Kilogram
Nettovikt 0.164 Kilogram
Volym 0.34 Liter
EAN 5702420048215

 

Anslutningstyp till givare Allen screw
Anslutningstyp till ventil RA
Avstängningsfunktion Nej
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Frostskydd, begränsning och låsning av nominell temperatur, tamperproof, Anslutning med klämring och insexnyckel
EU RoHS compliance Out of scope
Frostskydd Ja
Färg Vit, RAL 9016
Givardesign RA 2000
Givarens börtemperatur [°C] [Max] 26 °C
Givarens börtemperatur [°C] [Min] 5 °C
Givarmedia Gas
Givarversion RA 2920
Kapillärrörlängd [m] [Max] 0 m
Produktgrupp Radiator Sensors
Satsens innehåll Termostat
Temperaturbegränsning Ja
Typ RA 2000 Sensors
Typ av givare Inbyggd givare
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality