RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8063

RSK: 5402674

RAVK PN16 25-65/2m

Produktinformation

Bruttovikt 0.42 Kilogram
Nettovikt 0.42 Kilogram
Volym 1.372 Liter
EAN 5702421500491

 

Contain batteries No
Description RAVK PN16 25-65/2m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Temp.regulator
Förstärkning Ks 0.1
Givaranslutning M14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999
Impulsrörsmaterial Koppar, mat.nr 2.0090
Kapillärrörlängd [m] 2 m
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] 120 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Actuators - Temperature
SCIP ID nr 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
SCIP-dokumentproduktnamn 013U8063
Temperaturgivare material Koppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm] 9.5 mm
Temperaturgivare, längd [mm] 82 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max] 65 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 25 °C
Tidskonstant [sek] 25 "
Transporttemperatur [°C] [Max] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min] -20 °C
Typ RAVK
Version för montage fri