KOVM, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, Rp 1/2

013U3015

RSK: 4818787

KOVM PN10 15/1,5 3-vägs inv. gänga

Produktinformation

Bruttovikt 0.66 Kilogram
Nettovikt 0.66 Kilogram
Volym 0.821 Liter
EAN 5702421300411

 

Anslutning, standard ISO 7/1
Anslutningsstorlek Rp 1/2
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 3
Applikation Värme och kyla
Contain batteries No
Description KOVM PN10 15/1,5 3-vägs inv. gänga
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 1.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Linjär
Funktion Reglerventil
Funktion 2 Blandningsventil
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-värden [m³/h] 1.5 m³/h
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 10 bar
PN alternativt VSP 6
Produktgrupp Motorized control valves
Slaglängd [mm] 1.5 mm
Spindelläge Normalt öppen
Spindelmaterial Rostfritt stål 18/8
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 10
Typ KOVM
Ventilhus, material Mässing W. nr 2.0402
Ventilkägla material EPDM
Ventilstorlek DN 15
Version för montage fri