RAV, PN 10, DN 20, 2.3 m³/h, 0.8 bar, Invändig gänga

013U0021

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

RAV PN10 20/2,3 2-vägs/8 inv. gänga Vinkel

Produktinformation

Bruttovikt 0.43 Kilogram
Nettovikt 0.42 Kilogram
Volym 0.679 Liter
EAN 5702420006291

 

Anslutning, standard ISO 7/1
Anslutningsstorlek Tillopp Rp 3/4Utlopp R 3/4Tillopp Rp 3/4, utlopp R 3/4
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 20/2,3 2-vägs/8 inv. gänga Vinkel
Diameter [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Linjär
Funktion Reglerventil
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-värden [m³/h] 2.3 m³/h
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 10 bar
PN alternativt VSP 6
Produktgrupp Motorized control valves
Slaglängd [mm] 1.1 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 10
Typ RAV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Mässing W. nr 2.0402
Ventilkägla material NBR-gummi
Ventilstorlek DN 20
Version för montage fri