RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, Invändig gänga

013U0016

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

RAV PN10 15/1,5 2-vägs/8 inv. gänga Vinkel

Produktinformation

Bruttovikt 0.309 Kilogram
Nettovikt 0.309 Kilogram
Volym 0.325 Liter
EAN 5702420004945

 

Anslutning, standard ISO 7/1
Anslutningsstorlek Tillopp Rp 1/2Utlopp R 1/2Tillopp Rp 1/2, utlopp R 1/2
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 2
Applikation Värme och kyla
China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Contain batteries No
Description RAV PN10 15/1,5 2-vägs/8 inv. gänga Vinkel
Diameter [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesegenskaper Linjär
Funktion Reglerventil
Kavitationsfaktor 0.5
Kvs-värden [m³/h] 1.5 m³/h
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 10 bar
PN alternativt VSP 6
Produktgrupp Motorized control valves
SCIP ID nr 0e58cc83-eff4-4cee-9742-a70c654ed4fe
SCIP-dokumentproduktnamn RAV PN10 15/1,5 2-way/8 int. thr Angle
Slaglängd [mm] 1.1 mm
Spindelläge Normalt öppen
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 10
Typ RAV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Mässing W. nr 2.0402
Ventilkägla material NBR-gummi
Ventilstorlek DN 15
Version för montage fri