H-styckesventiler, RLV-KDV, 15, Vinkel, höger

013G7871

RSK: 5401089

Dynamisk H-styckesventil, tryckoberoende

Produktinformation

Bruttovikt 0.609 Kilogram
Nettovikt 0.606 Kilogram
Volym 0.244 Liter
EAN 5702425155314

 

Anslutning för radiator G 1/2
Anslutning till system G 3/4
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Avstånd mittpunkt till mittpunkt [mm] 50 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Dynamisk H-styckesventil, tryckoberoende
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Differenstrycksområde [bar] [Min] 0.15 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde [l/h] [max] 159 l/h
Flödestemperatur [°C] [Max] 95 °C
Konstruktion Vinkel, höger
Produktgrupp H-piece valves
SCIP ID nr 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1
SCIP-dokumentproduktnamn RLV-KDV, H-piece
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RLV-KDV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstorlek 15
Yta Nickelpläterad
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality