Radiatorkoppel, Sverige, RA-K-VB, 10, Omvänd vinkel

013G6721

RSK: 4814758

Ventilhus RA-K-VB

Produktinformation

Bruttovikt 0.25 Kilogram
Nettovikt 0.25 Kilogram
EAN 5715162931097

 

Anslutning till system M22 x 1,5
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Ventilhus RA-K-VB
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Konstruktion Omvänd vinkel
Kv-mätområde 0.04 - 0.50
Kvs-värden [m³/h] 0.59 m³/h
Produktetikett Yes
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Radiator height [mm] [max] 900 mm
Radiator height [mm] [min] 300 mm
Radiatortyp Konventionell radiator
Testtryck [bar] 16 bar
Typ Valve RA-K angle
Ventilstorlek 10
Ventiltyp RA-K-VB
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality