Radiatorkoppel, Sverige, RA-K-VB/N Rak, 600 mm, Purmo; Halrad; Altech; Curant

013G6638

RSK: 4814796

Konventionell radiator, för Purmo/Curant/Halrad/Altech

Produktinformation

Bruttovikt 0.157 Kilogram
Nettovikt 0.157 Kilogram

 

Anslutning till system M22 x 1,5
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Avstånd mittpunkt till mittpunkt [mm] 40 mm
Contain batteries No
Description Konventionell radiator, för Purmo/Curant/Halrad/Altech
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
För radiatortillverkare Altech
Curant
Halrad
Purmo
Konstruktion Rak
Kv-mätområde 0.04 - 0.56
Kvs-värden [m³/h] 0.59 m³/h
Längd på anslutningsrör [mm] 470 mm
Produktetikett Yes
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Radiatorns höjd [mm] 600 mm
Radiatortyp Konventionell radiator
Testtryck [bar] 16 bar
Tillverkarens namn Purmo Epecon
Typ RA-K-VB/N straight
Ventiltyp RA-K-VB/U