Radiatorkoppel, Sverige, Ventil RA-K-VB vinkel, 900 mm, Watt; Nordic; Korado

013G6605

RSK: 4814710

Konventionell radiator, för Korado/Watt/Nordic

Produktinformation

Bruttovikt 0.28 Kilogram
Nettovikt 0.28 Kilogram
EAN 7331541131384

 

Anslutning till system M22 x 1,5
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Avstånd mittpunkt till mittpunkt [mm] 40 mm
Contain batteries No
Description Konventionell radiator, för Korado/Watt/Nordic
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
För radiatortillverkare Korado
Nordic
Watt
Konstruktion Vinkel
Kv-mätområde 0.04 - 0.50
Kvs-värden [m³/h] 59 m³/h
Längd på anslutningsrör [mm] 805 mm
Produktetikett Yes
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Radiatorns höjd [mm] 900 mm
Radiatortyp Konventionell radiator
Testtryck [bar] 16 bar
Tillverkarens namn Korado
Typ RA-K-VB angle
Ventiltyp RA-K-VB