Givare, FTC, 35 °C - 70 °C, 2 m

013G5080

RSK: 5402855

FTC termostatelement, 35–70°C

Produktinformation

Bruttovikt 0.27 Kilogram
Nettovikt 0.257 Kilogram
Volym 0.598 Liter
EAN 5702420054902

 

Description FTC termostatelement, 35–70°C
Givartemperatur [°C] [Max] 65 °C
Kapillärrörlängd [m] 2 m
Produktgrupp Sensor FTC
SCIP ID nr 6a391906-2f3c-411e-9be9-fd9c76f47a80
SCIP-dokumentproduktnamn FTC Thermostatic Element, 35-70 Celcius
Temperaturinst.område [°C] [Max] 70 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 35 °C
Typ FTC