RA con ajuste remoto, RA 5065, Líquido, Tipo de sensor: Regulador de temp. a distancia, 8 °C - 28 °C, RA

013G5065

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Regulador a distancia de la temperatura con protección antihielo, limitador y bloqueo del punto de ajuste de temperatura

Detalles del producto

Peso bruto 0.276 Kilogram
Peso neto 0.254 Kilogram
Volumen 0.81 Liter
EAN 5702421034590

 

Color RAL 9016 en blanco
Contain batteries No
Contenido del juego Sensor
CÓDIGO UNSPSC 40101801
Description Regulador a distancia de la temperatura con protección antihielo, limitador y bloqueo del punto de ajuste de temperatura
Diseño del sensor RA 2000
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de productos Radiator Sensors
Limitación de temperatura
Long. tubo capilar 0-5 m
Longitud de tuberías capilares [m] [Max] 5 m
Medios del sensor Líquido
N.° de expediente SCIP f8c03400-615a-455f-be95-fc977e8ecfaa
Nombre del producto en el expediente SCIP RA2000 FE-IF, 2-8m
Protección antihielo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] 28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] 8 °C
Tipo RA Remote Setting
Tipo de conexión a la válvula RA
Tipo de conexión al sensor RA adaptor
Tipo de sensor Regulador de temp. a distancia
Tubo capilar para la longitud del radiador [m] [Max] 0 m
Versión del sensor RA 5065

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality