VHS-UN, 15, Rak

013G4742

VHS-UN

Produktinformation

Bruttovikt 0.75 Kilogram
Nettovikt 0.75 Kilogram
Volym 0.854 Liter
EAN 5702420036113

 

Anslutningsstorlek in G 3/4 A
Anslutningsstorlek ut G 1/2 A
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VHS-UN
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Konstruktion Rak
Kv-mätområde 0.02 - 0.48
Kv-värde vid inställning 1 [m³/h] 0.02 m³/h
Kv-värde vid inställning 2 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-värde vid inställning 3 [m³/h] 0.07 m³/h
Kv-värde vid inställning 4 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-värde vid inställning 5 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-värde vid inställning 6 [m³/h] 0.27 m³/h
Kv-värde vid inställning 7 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-värde vid inställning N [m³/h] 0.48 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 0.57 m³/h
Produktgrupp VHS valves
Rekommenderat differentialtryck [bar] [Max] 0.2 bar
Rekommenderat differentialtryck [bar] [Min] 0.05 bar
SCIP ID nr 6f9e51a8-fd6c-4a75-ae5e-979aa9b0fb6f
SCIP-dokumentproduktnamn VHS-UN valve
Testtryck [bar] 16 bar
Typ VHS-UN
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KOD 40101801
Ventilstorlek 15
Ventiltyp Normalt flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality