RA-NCX, Normalt flöde, DN 15, Rak, F

013G4248

Radiatorventil med integrerad förinställning

Produktinformation

Bruttovikt 0.261 Kilogram
Nettovikt 0.249 Kilogram
EAN 5702420072166

 

Anslutningsstorlek in Rp 1/2
Anslutningsstorlek ut R 1/2
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Radiatorventil med integrerad förinställning
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Dimension standard F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Ja
Konstruktion Rak
Kv-värde vid inställning 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-värde vid inställning 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Kv-värde vid inställning 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv-värde vid inställning 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-värde vid inställning 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Kv-värde vid inställning 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Kv-värde vid inställning 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Kv-värde vid inställning N [m³/h] 0.73 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 0.9 m³/h
Nippeltyp standard
Produktgrupp Products for design radiators
SCIP ID nr d382b2f4-764a-46fe-84e8-d09cf0f0c07c
SCIP-dokumentproduktnamn RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 1
Slut Förkromad
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-NCX
UL evaluated Out of scope
Ventilstorlek DN 15
Ventiltyp Normalt flöde