Kompressionskopplingar för stål- och kopparrör, G 1/2" A, 15, Förkromad

013G4195

Cu-/stålkopplingar för 15 mm-rör

Produktinformation

Bruttovikt 0.028 Kilogram
Nettovikt 0.028 Kilogram
Volym 0.078 Liter
EAN 5702420071466

 

Anslutningar G 1/2" A
Användning för stål och koppar
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Description Cu-/stålkopplingar för 15 mm-rör
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
För rör Stål och koppar
För ventiler VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Gänga Extern
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktetikett Yes
Produktgrupp Compression fittings
Rördimension [mm] 15
SCIP ID nr ec8e8b5c-75c6-4e71-adb8-91ca638a4385
SCIP-dokumentproduktnamn Fitting 12-16mm Cu/steel tube Chrome
Slut Förkromad
Testtryck [bar] 16 bar
Typ Compression fittings for steel and copper tubings
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality