Kompressionskopplingar för PEX-plaströr, G 3/4", 20x2.5, Nickelpläterad

013G4161

PEX-kopplingar för rör 20 x 2.5 mm

Produktinformation

Bruttovikt 0.076 Kilogram
Nettovikt 0.072 Kilogram
Volym 0.05 Liter
EAN 5702420033471

 

Anslutningar G 3/4"
Antal per förpackningsformat 10 antal
Användning för Pex-rör
Arbetstryck [bar] [Max] 6 bar
Contain batteries No
Description PEX-kopplingar för rör 20 x 2.5 mm
Flödestemperatur [°C] [Max] 95 °C
För rör PEX-plast
För ventiler Kopplingar
Förgreningsrör CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Förpackningsformat Industripack
Gänga Invändig
Produktgrupp Compression fittings
Rördimension [mm] 20x2.5
SCIP ID nr a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP-dokumentproduktnamn Fittings for plastic pipe, 3/4"
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 10 bar
Typ Compression fittings for PEX plastic tubings