FH-rör, Kopplingar, Kompressionskoppling, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm

013G4160

RSK: 5386560

PEX-kopplingar för rör 20 x 2 mm

Produktinformation

Bruttovikt 0.07 Kilogram
Nettovikt 0.07 Kilogram
Volym 0.073 Liter
EAN 5702420032986

 

Anslutningar G 3/4"
Anslutningsdiameter, sida 1 [mm] 20 mm
Anslutningsdiameter, sida 2 [mm] 0 mm
Anslutningsdiameter, sida 3 [mm] 0 mm
Anslutningsstorlek 3/4"
Anslutningstyper Kompressionskoppling
Användning för Pex-rör
Arbetstryck [bar] [Max] 6 bar
Description PEX-kopplingar för rör 20 x 2 mm
Flödestemperatur [°C] [Max] 95 °C
För rör PEX-plast
För ventiler Kopplingar
Förgreningsrör CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KDV
RLV-KS
Gänga Invändig
Material Mässing/rostfritt stål
Produktetikett Yes
Produktgrupp FH Pipes
Rördimension [mm] 20x2
SCIP ID nr a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 10 bar
Typ Fittings
UNSPSC-KOD 40141616