Kompressionskopplingar för PEX-plaströr, G 1/2" A, 15x2.5, Nickelpläterad

013G4147

PEX-kopplingar för 15 x 2,5 mm-rör

Produktinformation

Bruttovikt 0.034 Kilogram
Nettovikt 0.034 Kilogram
Volym 0.083 Liter
EAN 5702420032849

 

Anslutningar G 1/2" A
Användning för Pex-rör
Arbetstryck [bar] [Max] 6 bar
Description PEX-kopplingar för 15 x 2,5 mm-rör
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 95 °C
För rör PEX-plast
För ventiler RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Gänga Extern
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktetikett Yes
Produktgrupp Compression fittings
Rördimension [mm] 15x2.5
SCIP ID nr 69281211-20a8-4328-8a70-3a17301534fa
SCIP-dokumentproduktnamn FITTING FOR 15X2,5MM PEX TUBE, G."A
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 10 bar
Typ Compression fittings for PEX plastic tubings
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality