Lansventil, RA 15/6T, Vägganslutning

013G3270

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection

Produktinformation

Bruttovikt 0.536 Kilogram
Nettovikt 0.515 Kilogram
Volym 0.996 Liter
EAN 5702420003993

 

Anslutningsstorlek in Rp 1/2
Anslutningsstorlek ut R 1/2
Applikation 1-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Contain batteries No
Description RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Konstruktion Vägganslutning
Kvs-värden [m³/h] 2 m³/h
Produktgrupp Lance Valves
SCIP ID nr eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7
SCIP-dokumentproduktnamn RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA 15/6T
UNSPSC-KOD 40101801