Radiatorkoppel, Sverige, Ventil RA-K-VB vinkel, 600 mm, Purmo; Epecon

013G3240

RSK: 4814761

Konventionell radiator, för Purmo/Epecon

Produktinformation

Bruttovikt 0.746 Kilogram
Nettovikt 0.746 Kilogram

 

Anslutning till system M22 x 1,5 12
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Avstånd mittpunkt till mittpunkt [mm] 40 mm
Contain batteries No
Description Konventionell radiator, för Purmo/Epecon
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
För radiatortillverkare Epecon
Purmo
Konstruktion Vinkel
Kv-mätområde 0.04 - 0.5
Kvs-värden [m³/h] 0.04 m³/h
Längd på anslutningsrör [mm] 509 mm
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Radiatorns höjd [mm] 600 mm
Radiatortyp Konventionell radiator
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-K-VB angle
Ventiltyp RA-K-VB