Radiatorkoppel, Sverige, VB-koppling, RA-K-VB, Underdel

013G3134

RSK: 4814787

VB underdel till 2-rörs radiatorkoppel. Underdelen är vändbar för sidokoppling eller underkoppling

Produktinformation

Bruttovikt 0.068 Kilogram
Nettovikt 0.068 Kilogram
Volym 0.485 Liter
EAN 5702420081380

 

Anslutning till system M22 x 1,5
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Avstånd mittpunkt till mittpunkt [mm] 40 mm
Contain batteries No
Description VB underdel till 2-rörs radiatorkoppel. Underdelen är vändbar för sidokoppling eller underkoppling
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
För radiatortillverkare All
Konstruktion Underdel
Produktetikett Yes
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Radiator height [mm] [max] 900 mm
Radiator height [mm] [min] 300 mm
Radiatortyp Konventionell radiator
Testtryck [bar] 16 bar
Typ VB Coupling
Ventiltyp RA-K-VB