Radiatorventiler, RA-G, Högt flöde, DN 25, Vinkel, D

013G1680

Högkapacitetsventil för ettrörssystem

Produktinformation

Bruttovikt 0.623 Kilogram
Nettovikt 0.591 Kilogram
Volym 0.638 Liter
EAN 5702420111285

 

Anslutningsstorlek in Rp 1
Anslutningsstorlek ut R 1
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 1-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Högkapacitetsventil för ettrörssystem
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.16 bar
Dimension standard D
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Nej
Konstruktion Vinkel
Kv-värde vid Xp = 0,5-2,0 K [m³/h] [Max] 2.41 m³/h
Kv-värde vid Xp = 0,5-2,0 K [m³/h] [Min] 0.59 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 5.5 m³/h
Nippeltyp standard
Produktgrupp Radiator Valves
SCIP ID nr a9d65343-ce5a-48a8-a6e9-95b40e2ecdf8
SCIP-dokumentproduktnamn RA-G valve 25
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 25 bar
Typ RA-G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstorlek DN 25
Ventiltyp Högt flöde