Radiatorventiler, RA-G, Högt flöde, DN 25, Rak, D

013G1679

Högkapacitetsventil för ettrörssystem

Produktinformation

Bruttovikt 0.643 Kilogram
Nettovikt 0.619 Kilogram
Volym 0.679 Liter
EAN 5702420111278

 

Anslutningsstorlek in Rp 1
Anslutningsstorlek ut R 1
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 1-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Högkapacitetsventil för ettrörssystem
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.16 bar
Dimension standard D
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Nej
Konstruktion Rak
Kv-värde vid Xp = 0,5-2,0 K [m³/h] [Max] 2.27 m³/h
Kv-värde vid Xp = 0,5-2,0 K [m³/h] [Min] 0.57 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 4.58 m³/h
Nippeltyp standard
Produktgrupp Radiator Valves
SCIP ID nr a9d65343-ce5a-48a8-a6e9-95b40e2ecdf8
SCIP-dokumentproduktnamn RA-G valve 25
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 25 bar
Typ RA-G
Ventilstorlek DN 25
Ventiltyp Högt flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality