Radiatorventiler, RA-N, Normalt flöde, DN 20, Vinkel, S

013G0075

RSK: 4818258

Normalflödesventiler med förinställning

Produktinformation

Bruttovikt 0.26 Kilogram
Nettovikt 0.247 Kilogram
Volym 0.273 Liter
EAN 5702420009551

 

Anslutningsstorlek in Rp 3/4
Anslutningsstorlek ut M34 x 1,5
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normalflödesventiler med förinställning
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Dimension standard S
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Ja
Konstruktion Vinkel
Kv-värde vid inställning 1 [m³/h] 0.1 m³/h
Kv-värde vid inställning 2 [m³/h] 0.15 m³/h
Kv-värde vid inställning 3 [m³/h] 0.21 m³/h
Kv-värde vid inställning 4 [m³/h] 0.3 m³/h
Kv-värde vid inställning 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Kv-värde vid inställning 6 [m³/h] 0.45 m³/h
Kv-värde vid inställning 7 [m³/h] 0.73 m³/h
Kv-värde vid inställning N [m³/h] 1.04 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 1.4 m³/h
Nippeltyp Metrisk gänga
Produktgrupp Radiator Valves
SCIP ID nr 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP-dokumentproduktnamn RA-N & -IN Radiator valve 2
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-N
Ventilstorlek DN 20
Ventiltyp Normalt flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality