Radiatorventiler, RA-N, Normalt flöde, DN 15, Rak, S

013G0074

RSK: 4818217

Normalflödesventiler med förinställning

Product details

Bruttovikt 0.186 Kilogram
Nettovikt 0.176 Kilogram
Volym 0.23 Liter
EAN 5702420007960

 

Anslutningsstorlek in Rp 1/2
Anslutningsstorlek ut M26 x 1,5
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normal flow valves with presetting
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Dimension standard S
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Ja
Konstruktion Rak
Kv-värde vid inställning 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-värde vid inställning 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Kv-värde vid inställning 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv-värde vid inställning 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-värde vid inställning 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Kv-värde vid inställning 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Kv-värde vid inställning 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Kv-värde vid inställning N [m³/h] 0.73 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 0.9 m³/h
Nippeltyp Metrisk gänga
Product Group Radiator Valves
SCIP dossier no. 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve 2
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 16 bar
Type RA-N
UNSPSC-KOD 40101801
Ventilstorlek DN 15
Ventiltyp Normalt flöde
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality