Radiatorventiler, RA-N, Normalt flöde, DN 10, Rak, S

013G0052

Normalflödesventiler med förinställning

Produktinformation

Bruttovikt 0.214 Kilogram
Nettovikt 0.204 Kilogram
Volym 0.23 Liter
EAN 5702420002903

 

Anslutningsstorlek in Rp 3/8
Anslutningsstorlek ut R 3/8
Anslutningstyper Invändig gänga
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Normalflödesventiler med förinställning
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Dimension standard S
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödestemperatur [°C] [Max] 120 °C
Förinställning Ja
Konstruktion Rak
Kv-värde vid inställning 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-värde vid inställning 2 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv-värde vid inställning 3 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-värde vid inställning 4 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-värde vid inställning 5 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-värde vid inställning 6 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-värde vid inställning 7 [m³/h] 0.38 m³/h
Kv-värde vid inställning N [m³/h] 0.56 m³/h
Kvs-värden [m³/h] 0.65 m³/h
Nippeltyp Metrisk gänga
Produktgrupp Radiator Valves
SCIP ID nr 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8
SCIP-dokumentproduktnamn RA-N & -IN Radiator valve 2
Slut Nickelpläterad
Testtryck [bar] 16 bar
Typ RA-N
UNSPSC-KOD 40101801
Ventilstorlek DN 10
Ventiltyp Normalt flöde