Fläns, 16 mm, LÖDNING
006-1151
Anslutning, standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: FA 15
Anslutning, standard: ASME B 16.22, Material Spec.: Mässing, Används för produkt: FA 15
Bruttovikt | 0.82 Kg |
Nettovikt | 0.764 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422077503 |
Bruttovikt | 0.82 Kg |
Nettovikt | 0.764 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422077503 |
Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
Anslutningsstorlek [in] | 5/8 in |
Anslutningsstorlek [mm] | 16 mm |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal per förpackningsformat | 12 antal |
Används för produkt | FA 15 |
Bult dim | M12 x 127 mm |
Fläns design |
Skåra Tunga |
Fläns typ | Oval |
Flänsversion | 1.1 |
Förpackningsformat | Multipack |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar |
2 flänsar 2 packningar 2 fästbultar 4 muttrar |
Material Spec. | Mässing |
Product Name Description | Flange set |
Produktgrupp | Flanges |
Typ | Flange |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning, standard | ASME B 16.22 |
Anslutningsstorlek [in] | 5/8 in |
Anslutningsstorlek [mm] | 16 mm |
Anslutningstyp | LÖDNING |
Antal per förpackningsformat | 12 antal |
Används för produkt | FA 15 |
Bult dim | M12 x 127 mm |
Fläns design |
Skåra Tunga |
Fläns typ | Oval |
Flänsversion | 1.1 |
Förpackningsformat | Multipack |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar |
2 flänsar 2 packningar 2 fästbultar 4 muttrar |
Material Spec. | Mässing |
Product Name Description | Flange set |
Produktgrupp | Flanges |
Typ | Flange |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |