Fläns, 20 mm, Stumsvetsning

006-1113

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: FA 15

Produktinformation

Bruttovikt 0.774 Kilogram
Nettovikt 0.74 Kilogram
Volym 0.854 Liter
EAN 5702422077299

 

Anslutning, standard EN 10220
Anslutningsstorlek [in] 3/4 in
Anslutningsstorlek [mm] 20 mm
Anslutningstyp Stumsvetsning
Antal per förpackningsformat 12 antal
Används för produkt FA 15
Bult dim M12 x 127 mm
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fläns design Skåra
Tunga
Fläns typ Oval
Flänsversion 1.1
Förpackningsformat Multipack
Ingående delar 2 flänsar
2 packningar
2 fästbultar
4 muttrar
Material Spec. Stål
Produktgrupp Flanges
Produktnamn Flange set
Typ Flange
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality