Silfilter, ej svetsat, FA 15

006-0050

Anslutningsmaterial: Stål, Vävfinmaskighet [µm]: 150, Max. Arbetstryck [bar]: 28.0

Produktinformation

Bruttovikt 1.842 Kilogram
Nettovikt 1.7 Kilogram
Volym 2.008 Liter
EAN 5702422054535

 

Anslutning, standard EN 10220
Anslutningsmaterial Stål
Anslutningsstorlek [in] 1/4 in
Anslutningsstorlek [mm] 6 mm
Anslutningstyp Stumsvetsning
Antal per förpackningsformat 10 antal
Används för produktkommentar Montering i rörledningar
Bult mått M12 x 127
Contain batteries No
Filtervolym [cm3] 68 cm³
Filtervolym [tum3] 4.15 in³
Filteryta [cm2] 40 cm²
Filteryta [in2] 6.2 in²
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Ingående delar Skruvar
Tätningar
Skruvar
Flänsar
Kategori Art. 3, par. 3
Kv värde [gal/min] 2.2 gal/min
Kv värde [m³/h] 1.9 m³/h
Köldmedium R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Max. testtryck [bar] 42 bar
Max. testtryck [psig] 609 psig
Produktbeskrivning Filter
Produktgrupp Strainers
Produktnamn Silfilter, ej svetsat
Temperaturområde [°C] [Max] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 284 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ FA 15
Vävfinmaskighet [mesh] 100 masktäthet
Vävfinmaskighet [µm] 150 µm
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality