Undercentraler, DSP2 FIX, Värme regulatornamn: ECL310

005L7019

DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1

Produktinformation

Bruttovikt 295 Kilogram
Nettovikt 1 Kilogram

 

Anslutningsdimension för tappvarmvatten 1 1/4"
Anslutningsdimension värme svetsad
Anslutningsriktning primär Upp
Anslutningstyp fjärrvärme svetsad
Anslutningstyp för tappvarmvatten invändig gänga
Anslutningstyp på cirkulation invändig gänga
Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
Cirkulation av tappvarmvatten Ja
Cirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkare Grundfos
Cirkulationspump för tappvarmvatten, typ ALPHA 2L 25-60N
Contain batteries No
Description DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
Kapacitet [ kW ] 650 kW
Kapslingsalternativ Nej
Konstruktion stående
Namn på kategori Undercentraler för indirekt värme och tappvarmvatten
Nominellt tryck, primärt [bar] 16 bar
Paket, bredd [mm] 2000 mm
Paket, djup [mm] 800 mm
Paket, höjd [mm] 2050 mm
PED-kategori I
Produktgrupp Substations
Regulatornamn för tappvarmvatten ECL310
Rördimension cirkulation DN25
Rördimension fjärrvärme DN40
Rördimension för tappvarmvatten DN32
Rördimension värme DN65
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 230 V
Tillverkarens namn Danfoss
Tillåten temperatur [°C] [Min] 10 °C
Tryck, primär [bar] [Max] 15 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max] 10 bar
Typ DSP2 FIX
Värme regulatornamn ECL310
Värme, värmeväxlartyp XB52
Värmepump, tillverkare Grundfos
Värmepumpstyp Magna3 40-150 F
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial Brazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Brazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvatten XB12