Undercentraler, DSP2 FIX, Värme regulatornamn: ECL310

005L7017

DSP2 FIX SE DN40 STD VER.1

Produktinformation

Bruttovikt 200 Kilogram
Nettovikt 1 Kilogram

 

Anslutningsdimension för tappvarmvatten 1"
Anslutningsdimension värme Gänga
Anslutningsriktning primär Upp
Anslutningstyp fjärrvärme svetsad
Anslutningstyp för tappvarmvatten invändig gänga
Anslutningstyp på cirkulation invändig gänga
Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
Cirkulation av tappvarmvatten Ja
Cirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkare Grundfos
Cirkulationspump för tappvarmvatten, typ ALPHA 2L 25-60N
Contain batteries No
Description DSP2 FIX SE DN40 STD VER.1
Kapacitet [ kW ] 305 kW
Kapslingsalternativ Nej
Konstruktion stående
Namn på kategori Undercentraler för indirekt värme och tappvarmvatten
Nominellt tryck, primärt [bar] 16 bar
Paket, bredd [mm] 1500 mm
Paket, djup [mm] 800 mm
Paket, höjd [mm] 1900 mm
PED-kategori § 4.3
Produktgrupp Substations
Regulatornamn för tappvarmvatten ECL310
Rördimension cirkulation DN25
Rördimension fjärrvärme DN32
Rördimension för tappvarmvatten DN25
Rördimension värme DN40
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 230 V
Tillverkarens namn Danfoss
Tillåten temperatur [°C] [Min] 10 °C
Tryck, primär [bar] [Max] 15 bar
Tryck, sekundär [bar] [Max] 10 bar
Typ DSP2 FIX
Värme regulatornamn ECL310
Värme, värmeväxlartyp XB12
Värmepump, tillverkare Grundfos
Värmepumpstyp Magna 3 32-120 F
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial Brazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Brazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvatten XB12