Mikroplattvärmeväxlare, XB59M-1, Antal plattor: 90

004B1936

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Produktinformation

Bruttovikt 39 Kilogram
Nettovikt 30.6 Kilogram
Volym 42.224 Liter
EAN 5710104032436

 

Anslutning, standard ISO 228/1
Anslutningslängd, sida 1 [mm] 52 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm] 52 mm
Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 90
Antal slag 1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] 25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 2
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande PED
Horisontell mittre anslutningsport [mm] 92 mm
In scope of WEEE No
Kategori II
Lodmaterial Koppar
Material Description (Short Te XB59M-1-90_2Cu_25_S1_2G2_SB
Plate material no. 1.4404
Plattmaterial 1.4404
Plattmönster M
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Temperaturområde [°C] [Max] 180 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Tillverkarens namn Danfoss
Total bredd [mm] 186 mm
Total höjd utan fötter [mm] 613 mm
Typ XB59M-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
Vertical center porthole 1[mm] 519 mm
Vertical center porthole 2[mm] 519 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm] 519 mm
Volume per channel 1 [l] 0.156 L
Volume per channel 2 [l] 0.156 L
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality