Mikroplattvärmeväxlare, XB37L-1, Antal plattor: 50

004B1682

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Produktinformation

Bruttovikt 10.446 Kilogram
Nettovikt 10.36 Kilogram
Volym 17.546 Liter
EAN 5702421663790

 

Anslutning, standard DIN ISO 228/1
Anslutningslängd, sida 1 [mm] 50 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm] 50 mm
Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 50
Antal slag 1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] 25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 2
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande PED
Horisontell mittre anslutningsport [mm] 72 mm
In scope of WEEE No
Kategori I
Lodmaterial Koppar
Material Description (Short Te XB37L-1-50_2CU_25_S1_7G1_L50
Plate material no. 1.4404
Plattmaterial 1.4404
Plattmönster L
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Temperaturområde [°C] [Max] 180 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Total bredd [mm] 119 mm
Total höjd utan fötter [mm] 525 mm
Typ XB37L-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm] 479 mm
Vertical center porthole 2[mm] 479 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm] 479 mm
Volume per channel 1 [l] 0.115 L
Volume per channel 2 [l] 0.115 L
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality