Mikroplattvärmeväxlare, XB06H+-1, Antal plattor: 16

004B1209

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Produktinformation

Bruttovikt 1.756 Kilogram
Nettovikt 1.71 Kilogram
Volym 5.355 Liter
EAN 5702425141171

 

Anslutning, standard ISO 228/1
Anslutningslängd, sida 1 [mm] 20 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm] 20 mm
Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal plattor 16
Antal slag 1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] 25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande PED
Horisontell mittre anslutningsport [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Kategori Art. 4, par. 3
Lodmaterial Koppar
Material Description (Short Te XB06H+-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4
Plate material no. 1.4404
Plattmaterial 1.4404
Plattmönster H+
Produktgrupp Heat exchangers
Produktnamn Mikroplattvärmeväxlare
Temperaturområde [°C] [Max] 180 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -196 °C
Total bredd [mm] 95 mm
Total höjd utan fötter [mm] 320 mm
Typ XB06H+-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality