NovoCon L, DN 125-150, Fjäder ned

003Z8562

NovoCon L, digitalt ställdon för AB-QM DN125-150, med spring-up säkerhetsfunktion

Produktinformation

Bruttovikt 9.6 Kilogram
Nettovikt 9.598 Kilogram
Volym 18.081 Liter
EAN 5714279426069

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon L, digitalt ställdon för AB-QM DN125-150, med spring-up säkerhetsfunktion
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP-klassning IP54
Kabel medföljer Nej
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 125-150
Matningsspänning [V] AC 24 V
Produktgrupp Gear actuators
Reglerkarakteristik Linjär / Likprocentig
Reglersignaltyp 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Slaglängd [mm] 50 mm
Säkerhetsfunktion Fjäder ned
Typ NovoCon L