NovoCon L, DN 125-150, Nej

003Z8560

NovoCon L, digitalt ställdon för AB-QM DN 125-150

Produktinformation

Bruttovikt 6.241 Kilogram
Nettovikt 5.4 Kilogram
Volym 17.85 Liter
EAN 5714279426090

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon L, digitalt ställdon för AB-QM DN 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP-klassning IP54
Kabel medföljer Nej
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 125-150
Matningsspänning [V] AC 24 V
Produktgrupp Gear actuators
Reglerkarakteristik Linjär / Likprocentig
Reglersignaltyp 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
SCIP ID nr bad9cf13-e2d7-4b05-aa17-8711eb767175
SCIP-dokumentproduktnamn NovoCon L
Slaglängd [mm] 50 mm
Säkerhetsfunktion Nej
Typ NovoCon L