NovoCon M, digitalt ställdon för AB-QM DN 40-100

003Z8540

RSK: 5375942

NovoCon M, digitalt ställdon för AB-QM DN 40-100

Produktinformation

Bruttovikt 0.7 Kilogram
Nettovikt 0.7 Kilogram
Volym 3.529 Liter
EAN 5714279038613

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NovoCon M, digitalt ställdon för AB-QM DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
IP-klassning IP 54 (IP 40 upp och ned)
Kabel medföljer Nej
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 40-100
Matningsspänning [V] AC 24 V
Produktgrupp Gear actuators
Reglersignaltyp 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Slaglängd [mm] 20 mm
Typ NovoCon M
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality