ChangeOver6-ställdon, för NovoCon, Matningsspänning [V] AC: 24, 1.5 m

003Z8522

ChangeOver6 ställdon för NovoCon S, inkl kablar med öppen ände

Produktinformation

Bruttovikt 0.726 Kilogram
Nettovikt 0.65 Kilogram
Volym 2 Liter
EAN 5702428966801

 

Användning för NovoCon
China RoHS compliance Out of scope
Description ChangeOver6 ställdon för NovoCon S, inkl kablar med öppen ände
IP-klassning IP53
Kabellängd [m] 1.5 m
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Produktetikett Yes
Produktgrupp Other valves
Reglersignaltyp 2-punkts
Typ ChangeOver6 actuators
Vridmoment vid drift [Nm] 10 N-m
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality