AB-QM, DN 15, Med testpluggar, Utvändig gänga
003Z8201
RSK: 5401093
AB-QM DN 15, med testpluggar, utvändig gänga, PN25, tryckoberoende balanserings- och styrventil
AB-QM DN 15, med testpluggar, utvändig gänga, PN25, tryckoberoende balanserings- och styrventil
Bruttovikt | 0.588 Kg |
Nettovikt | 0.524 Kg |
Volume | 1.037 Liter |
EAN | 5714279038194 |
Bruttovikt | 0.588 Kg |
Nettovikt | 0.524 Kg |
Volume | 1.037 Liter |
EAN | 5714279038194 |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15, med testpluggar, utvändig gänga, PN25, tryckoberoende balanserings- och styrventil |
Differenstryck [kPa] [Max] | 600 KPa |
Differenstryck [kPa] [Min] | 16 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde, nominellt värde [m³/h] | 0.65 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP ID nr | c8522cd8-24a3-42c2-8372-9bf3c06ad5e3 |
SCIP-dokumentproduktnamn | AB-QM DN 15 with TP. Ext. |
Slaglängd [mm] | 4 mm |
Starttryck [kPa] | 16 KPa |
Ställdonsanslutning | M30 x 1.5 |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 25 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | DZR-mässing (CW 602N) |
Ventilstorlek | DN 15 |
Version | AB-QM 4.0 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15, med testpluggar, utvändig gänga, PN25, tryckoberoende balanserings- och styrventil |
Differenstryck [kPa] [Max] | 600 KPa |
Differenstryck [kPa] [Min] | 16 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flöde, nominellt värde [m³/h] | 0.65 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medietemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Produktgrupp | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP ID nr | c8522cd8-24a3-42c2-8372-9bf3c06ad5e3 |
SCIP-dokumentproduktnamn | AB-QM DN 15 with TP. Ext. |
Slaglängd [mm] | 4 mm |
Starttryck [kPa] | 16 KPa |
Ställdonsanslutning | M30 x 1.5 |
Testpluggar | Med testpluggar |
Tryckklass | PN 25 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | DZR-mässing (CW 602N) |
Ventilstorlek | DN 15 |
Version | AB-QM 4.0 |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |