MTCV PURE, Version: A, DN 20

003Z6520

RSK: 5356157

MTCV PURE A VERSION DN20

Product details

Bruttovikt 0.621 Kilogram
Nettovikt 0.588 Kilogram
Volym 0.495 Liter
EAN 5715162502815

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Contain batteries No
Description MTCV PURE A VERSION DN20
Desinficeringsfunktion Nej
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 100 KPa
Fabriksinställning [°C] 50 °C
Kvs-värden [m³/h] 1.8 m³/h
Lead content less than 0,1%
Medietemperatur [°C] [Max] 100 °C
Produktgrupp Hot water balancing
Temperaturinst.område [°C] [Max] 60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 35 °C
Tryckklass PN 10
Typ MTCV PURE
Ventilstorlek DN 20
Version A
ämnen REACHs kandidatlista No

Accessories

Spare Parts

Korvaava

Korvaava

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality