MTCV PURE, Version: A, DN 15

003Z6515

RSK: 5356156

MTCV PURE A VERSION DN15

Produktinformation

Bruttovikt 0.567 Kilogram
Nettovikt 0.533 Kilogram
Volym 0.554 Liter
EAN 5715162502785

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Contain batteries No
Description MTCV PURE A VERSION DN15
Desinficeringsfunktion Nej
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 100 KPa
Fabriksinställning [°C] 50 °C
Kvs-värden [m³/h] 1.5 m³/h
Lead content less than 0,1%
Medietemperatur [°C] [Max] 100 °C
Produktgrupp Hot water balancing
Temperaturinst.område [°C] [Max] 60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 35 °C
Typ MTCV PURE
Ventilstorlek DN 15
Version A
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality