ASV-PV 4G, DN 15, 5 kPa - 25 kPa, Invändig gänga, Utan isolering

003Z5501

ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, invändig gänga, utan isolering, automatisk balanseringsventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.892 Kilogram
Nettovikt 0.681 Kilogram
Volym 2.331 Liter
EAN 5710104081540

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, invändig gänga, utan isolering, automatisk balanseringsventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 250 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Max] 25 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Min] 5 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [kPa] 10 KPa
Impulsrör, längd [m] 1.5 m
Isolering Utan isolering
Kvs-värden [m³/h] 1.6 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Monteringsposition Returrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP-dokumentproduktnamn "ASV-PV DN 15 - 50"
Tryckklass PN 16
Typ ASV-PV 4G
Ventilhus, material Mässing
Ventilstorlek DN 15