ASV-BD PURE, DN 15, filet interior
003Z4941
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
ASV-BD, DN 15, Internal thread
ASV-BD, DN 15, Internal thread
Greutate brută | 0.818 Kilogram |
Greutate netă | 0.806 Kilogram |
Volume | 2.189 Liter |
EAN | 5715162508756 |
Greutate brută | 0.818 Kilogram |
Greutate netă | 0.806 Kilogram |
Volume | 2.189 Liter |
EAN | 5715162508756 |
Clasă de presiune | PN 20 |
Contain batteries | No |
Description | ASV-BD, DN 15, Internal thread |
Dimensiune robinet | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funcție de drenare | Opțional prin accesoriu |
Funcție de închidere | Da |
Grupă de produse | Automatic balancing |
Lead content | less than 0,1% |
Limitare debit | Da |
Poziție de montare | Conductă de alimentare |
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Min] | 10 KPa |
Scală de reglare | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
Tip | ASV-BD PURE |
Tipuri de conexiuni | filet interior |
Valori Kv [m³/h] | 3 m³/h |
Clasă de presiune | PN 20 |
Contain batteries | No |
Description | ASV-BD, DN 15, Internal thread |
Dimensiune robinet | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funcție de drenare | Opțional prin accesoriu |
Funcție de închidere | Da |
Grupă de produse | Automatic balancing |
Lead content | less than 0,1% |
Limitare debit | Da |
Poziție de montare | Conductă de alimentare |
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Min] | 10 KPa |
Scală de reglare | Da |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -20 °C |
Tip | ASV-BD PURE |
Tipuri de conexiuni | filet interior |
Valori Kv [m³/h] | 3 m³/h |