MTCV, Version: A, DN 20

003Z4520

RSK: 5368102

MTCV DN 20, A-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner

Produktinformation

Bruttovikt 0.634 Kilogram
Nettovikt 0.632 Kilogram
Volym 0.495 Liter
EAN 5710104092119

 

Anslutningstyper Invändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MTCV DN 20, A-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner
Desinficeringsfunktion Nej
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 100 KPa
EU RoHS compliance Out of scope
Fabriksinställning [°C] 50 °C
Kvs-värden [m³/h] 1.8 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 100 °C
Produktgrupp Hot water balancing
SCIP ID nr 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP-dokumentproduktnamn MTCV Version A
Temperaturinst.område [°C] [Max] 60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 35 °C
Tryckklass PN 10
Typ MTCV
Ventilhus, material Rg5
Ventilstorlek DN 20
Version A