MTCV, Version: A, DN 15

003Z4515

RSK: 5368101

MTCV DN 15, A-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner

Produktinformation

Bruttovikt 0.57 Kilogram
Nettovikt 0.56 Kilogram
Volym 0.554 Liter
EAN 5710104092102

 

Anslutningstyper Invändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MTCV DN 15, A-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner
Desinficeringsfunktion Nej
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 100 KPa
EU RoHS compliance Out of scope
Fabriksinställning [°C] 50 °C
Kvs-värden [m³/h] 1.5 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 100 °C
Produktgrupp Hot water balancing
SCIP ID nr 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP-dokumentproduktnamn MTCV Version A
Temperaturinst.område [°C] [Max] 60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 35 °C
Tryckklass PN 10
Typ MTCV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Rg5
Ventilstorlek DN 15
Version A
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality