ASV-BD, DN 20, Invändig gänga

003Z4042

RSK: 5400914

ASV-BD DN 20, invändig gänga, avstängningsventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.88 Kilogram
Nettovikt 0.876 Kilogram
Volym 2.235 Liter
EAN 5702420114644

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-BD DN 20, invändig gänga, avstängningsventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Min] 10 KPa
Dräneringsfunktion Tillval via tillbehör
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesbegränsning Ja
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 6 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -20 °C
Monteringsposition Tilloppsrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP-dokumentproduktnamn "ASV-BD"
Tryckklass PN 20
Typ ASV-BD
Ventilhus, material DZR-mässing
Ventilstorlek DN 20
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality