ASV-BD, DN 15, Invändig gänga

003Z4041

RSK: 5400913

ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve

Produktinformation

Bruttovikt 0.818 Kilogram
Nettovikt 0.806 Kilogram
Volym 2.189 Liter
EAN 5702420114620

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve
Differenstryck över ventilen [kPa] [Min] 10 KPa
Dräneringsfunktion Tillval via tillbehör
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flödesbegränsning Ja
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 3 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -20 °C
Monteringsposition Tilloppsrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP-dokumentproduktnamn "ASV-BD"
Tryckklass PN 20
Typ ASV-BD
Ventilhus, material DZR-mässing
Ventilstorlek DN 15