LENO MSV-S, DN 50, Invändig gänga

003Z4016

MSV-S DN 50, invändig gänga, parventil

Produktinformation

Bruttovikt 1.93 Kilogram
Nettovikt 1.93 Kilogram
Volym 3.198 Liter
EAN 5702420092072

 

Anslutningar Rp 2
Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-S DN 50, invändig gänga, parventil
Dräneringsfunktion Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inställningsskala Nej
Kvs-värden [m³/h] 40 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -20 °C
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-S DN15-DN50
Testpluggar Utan testpluggar
Tryckklass PN 20
Typ LENO MSV-S
Ventilhus, material DZR-mässing
Ventilstorlek DN 50