LENO MSV-S, DN 40, Invändig gänga

003Z4015

RSK: 5497016

MSV-S DN 40, invändig gänga, parventil

Produktinformation

Bruttovikt 1.382 Kilogram
Nettovikt 1.185 Kilogram
Volym 3.43 Liter
EAN 5702420092058

 

Anslutningar Rp 1½
Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-S DN 40, invändig gänga, parventil
Dräneringsfunktion Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inställningsskala Nej
Kvs-värden [m³/h] 26 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -20 °C
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-S DN15-DN50
Testpluggar Utan testpluggar
Tryckklass PN 20
Typ LENO MSV-S
Ventilhus, material DZR-mässing
Ventilstorlek DN 40