RA-HC, DN 15, Med testpluggar, Invändig gänga

003Z3931

RA-HC DN 15, utvändig gänga med testpluggar, reglerventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.435 Kilogram
Nettovikt 0.435 Kilogram
Volym 0.559 Liter
EAN 5702420125947

 

Anslutningstyper Invändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description RA-HC DN 15, utvändig gänga med testpluggar, reglerventil
Differenstrycksområde [bar] [Max] 1.8 bar
Kvs-värden [m³/h] 2.8 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 100 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Other valves
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ RA-HC
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing
Ventilstorlek DN 15