RA-HC, DN 20, Med testpluggar, Invändig gänga

003Z3910

RA-HC DN 20, invändig gänga, med testpluggar, reglerventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.472 Kilogram
Nettovikt 0.452 Kilogram
Volym 0.546 Liter
EAN 5702420117409

 

Anslutningstyper Invändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description RA-HC DN 20, invändig gänga, med testpluggar, reglerventil
Differenstrycksområde [bar] [Max] 1 bar
Kvs-värden [m³/h] 4.3 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 100 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Other valves
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 16
Typ RA-HC
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing
Ventilstorlek DN 20